??
Selección de modelo CAD
62551
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
8.9 - Steel strip
Bill of material
62551
IDENTNR
Code-No.
WERKSTOFF
Material
Steel
L1
mm
B
mm
B1
mm
L2
±0.2
mm
L3
±0.2
mm
L4
±0.2
mm
L5
±0.2
mm
L6
±0.2
mm
L7
±0.2
mm
L8
±0.2
mm
L9
±0.2
mm
STK
Number of screwholes
Stk
ZS
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
M20x60
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD