??
Choix du modèle CAO
17803
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
9.1 - Plain wearstrips, thickness = 4 mm; 5mm; 6 mm; 8 mm; 10mm; 12 mm; 16 mm; 20mm
Bill of material
17803
IDENTNR
Code-No. WF 750/1A
B
Width b
mm
S
Thickness s +0.1
mm
L
Length L +1
mm
R
2 mm
GEWICHT
Weight
kg
CTN
Customs tariff number
84833080
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés