??
CAD-Modellauswahl
63595
HELP_VARIABLE
Firma
voestalpine
Beschreibung
12.1 - Überlaufkeile Stahl gehärtet nach 3357 und Stahl plamanitriert ohne Festschmierstoff
Stückliste
63595
IDENTNR
Ident-Nr.
WERKSTOFF
Werkstoff
B
mm
L
mm
T
±0.01
mm
A
mm
L1
+0.05
mm
W
°
STK
Anzahl der Schrauben
4
ZS
Zyl.-Schraube_DIN EN ISO 4762
M12x40
GEWICHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84833080
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen