您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型選擇
{voest/13_prismenfuehrungen/13_02.prj},{NB=VA_Prismen_19103},{IDENTNR=19103},{WF=WF 750/1A},{STH=},{TEIL=1},{L=200},{L1=75},{L2=100},{V=1.000},{ZS=6 x M12},{GEWICHT=5.10},{CTN=84833080},{DAIMLER1=B80461213000101-0330558},{FIBRO1=2963.72.120.035.0200}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
19103
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
13.2 - Cam bottom plates WF 750/1A with lubricant
Bill of material
19103
IDENTNR
Code-No.
19103
19103
L
Baulänge L -0.4
200
200
mm
L1
Length L1 ±0.1
75
75
mm
L2
Length L2 ± 0.01
100
100
mm
ZS
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
6 x M12
GEWICHT
Weight
5.10
5.10
kg
CTN
Customs tariff number
84833080
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表