??
Выбор CAD модели
17205
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
7.16 - Wear plates, thickness = 10 mm
Bill of material
17205
IDENTNR
Code-No. WF 750/1A
B
Width b
mm
L
Length L
mm
S
+0.04/+0.01
10 mm
L1
Länge L1 ±0.2
mm
D
H13
7 mm
D1
H13
11 mm
S1
7 mm
R
2 mm
ZS
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
2 x M6
GEWICHT
Weight
kg
CTN
Customs tariff number
84833080
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей