??
Выбор CAD модели
13228
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
7.19 - Wear plates, thickness = 10 mm
Bill of material
13228
IDENTNR
Code-No. WF 750/1A
B
Width b -0.2
mm
L
Length L
mm
S
Thickness ±0.025
10 mm
B1
Bohrungsabstand b1±0.2
mm
L1
Bohrungsabstand L1±0.2
mm
FORM
Style
D
H13
11 mm
D1
H13
17.5 mm
R
2 mm
R1
3 mm
S1
±0.5
7 mm
SZ
Cheese head screw DIN 7984
GEWICHT
Weight
kg
CTN
Customs tariff number
84833080
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей