{voest/13_prismenfuehrungen/13_06_stahl.prj},{NB=VA_Prismen_64418},{IDENTNR=64418},{WF=Stahl gehärtet},{STH=Stahl gehärtet},{TEIL=B},{B=65},{L=350},{H=35},{L1=250},{L2=50},{L3=25},{L4=50},{H1=47},{H2=18},{H3=15},{H4=3},{H5=20},{H6=8},{HKOM=65},{B1=10},{STK=7 x M10},{V=10.000},{D1=11},{D2=17.5},{D3=10},{D4=12},{GEWICHT=6.80},{CTN=84833080},{FIBRO1=},{GSB=},{OPEL=},{DAIMLER1=},{SANKYO2=},{VW2=},{SANKYO1=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
64418
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
13.6 - Cam bottom plates Steel hardened without lubricant
Bill of material
64418
IDENTNR
Code-No.
64418
64418
B
Width b ± 0.05
65
mm
L
Length L -0.4
350
350
mm
L1
Length L1 ± 0.01
250
250
mm
L2
Length L2 ± 0.1
50
50
mm
L3
Length L3 ± 0.2
25
25
mm
L4
Length L4 ± 0.1
50
50
mm
H1
Height h1 theor. +0.025
47
47
mm
H4
Height h4
3
3
mm
H5
Height h5
20
20
mm
HKOM
Height H +0.05
65
65
mm
STK
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
7 x M10
7 x M10
D1
H13
11
mm
D2
H13
17.5
mm
D3
H7
10
mm
GEWICHT
Weight
6.80
6.80
kg
CTN
Customs tariff number
84833080
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성